PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SU8210P087100-240

Número da peça:

Asco-SU8210P087100-240

US$ 1.014,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 2NC STAINL1.5 /H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322676
Coil ClassH
Coil Number550472-001
Watt Rating1.5 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 x 5/8 2NC S.S. 1.5/H AD