ASCO™ 8210P087 Solenoid Valve

ASCO 8210P087 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    H
    50 Hz
    50/60 Hz
    5 Day
    NPT
    Solenoid Valve
    1.2 W
    1.5 W
    12 DC
    12 to 24 DC Ranging
    12 to 24 DC Voltage Ranging
    24 AC
    24 DC
    24 to 120 AC/DC Ranging
    24 to 120 AC/DC Voltage Ranging
    48 AC
    48 DC
    100 to 240 AC/DC Ranging
    100 to 240 AC/DC Voltage Ranging
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    208 AC
    220 AC
    230 AC
    240 AC
    240 DC
    Black
    White
    1
    1,6
    2
    2,5
    4
    1 - 10 de 10 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Classe da bobina
    Frequência
    Temperatura ambiente máx.
    Disponibilidade
    Vazão (Cv)
    Meio
    Tamanho do tubo/porta
    Material de vedação
    Material do corpo
    Certificações
    Press. mín. de operação (Óleo leve)
    Press. máx. de operação (Água)
    Porta/encaixes de pressão
    Press. mín. de operação (Água)
    Press. máx. de operação (Ar)
    Temperatura ambiente mín.
    Press. mín. de operação (Ar)
    Press. máx. de operação (Óleo leve)
    Orifício
    Tipo de produto
    Função da válvula
    Voltagem
    Tensão
    Quickship disponível
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210P087100-240

    ASCO 8210P087100-240

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideH50 Hz5 Day
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8210P08712-24/DC

    ASCO 8210P08712-24/DC

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideH5 Day
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8210P08724-120

    ASCO 8210P08724-120

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    H50 Hz5 Day
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8210P087MB100-240

    ASCO 8210P087MB100-240

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    H50/60 Hz5 Day
    US$ 1.003,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SU8210P087100-240

    ASCO SU8210P087100-240

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideH5 Day
    US$ 1.014,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SU8210P08712-24/DC

    ASCO SU8210P08712-24/DC

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideH5 Day
    US$ 1.014,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SU8210P08724-120

    ASCO SU8210P08724-120

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideH5 Day
    US$ 1.014,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SU8210P087MB100-240

    ASCO SU8210P087MB100-240

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideH5 Day
    US$ 1.020,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SU8210P087MB12-24/DC

    ASCO SU8210P087MB12-24/DC

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideH5 Day
    US$ 1.020,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SU8210P087MB24-120

    ASCO SU8210P087MB24-120

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideH5 Day
    US$ 1.020,00
    ADICIONAR À LISTA