ASCO™ SU8215G002DC24/DC

Número da peça:

Asco-SU8215G002DC24/DC

US$ 329,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/8 X 7/64 3U Brass 6.3 /F W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302429
Coil ClassHT
Coil Number238912-006
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC AL 11.6/H DC