ASCO™ SU8215G010BAC120/60

Número da peça:

Asco-SU8215G010BAC120/60

US$ 372,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 1/4 4 Brass 17.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number304089
Coil ClassHT
Coil Number238812-032
Voltage & Frequency120 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NC AL 10.1/H AC