ASCO™ SU8215G010DC120/DC

Número da peça:

Asco-SU8215G010DC120/DC

US$ 337,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 3/4 2NC ALUMIN11.6/H W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage120DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302430
Coil ClassHT
Coil Number238912-034
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NC AL 11.6/H DC