ASCO™ SU8215G013AC110/50

Número da peça:

Asco-SU8215G013AC110/50

US$ 500,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
X 3/64 3NC 10.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361
Coil ClassHT
Coil Number238812-032
Voltage & Frequency110 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 10.1/H AC