ASCO™ SU8215G033DC12/DC

Número da peça:

Asco-SU8215G033DC12/DC

US$ 504,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2NO ALUMIN11.6/H W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage12DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302439
Coil ClassHT
Coil Number238912-004
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NO AL 11.6/H DC