ASCO™ SU8215G063VMAC120/60

Número da peça:

Asco-SU8215G063VMAC120/60

US$ 1.127,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1-1/X 1-5/ 2NO ALUMIN16.1/H W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number304691-VM
Coil ClassHT
Coil Number272812-032
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/4 X 1-5/8 2NO AL 16.1/H AC