PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ U8401B202MAC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-U8401B202MAC120/60,110/50D

1/4 X 1/4 4 NYLON 6.3 /F W

especificações

Body MaterialEngineered Plastics
Flow (Cv)0.50
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number264013-M
Coil ClassFB
Coil Number400147-225-D
Orifice Size1/4 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W NYLON 6.3/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY