ASCO™ WSNF8551B417MO.230/50

Número da peça:

Asco-WSNF8551B417MO.230/50

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-5/2-WITH MANUAL OPERATOR-1/4" (DN8)-NPT (ANSI 1.20.3)-ORIFICE: 6,0-MONOSTABLE-ALUMINIUM-URETHANE-10,5 W-COIL CLASS: F-BASIC POWER-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5-IP66/67

especificações

Coil ClassFT
Frequency50 Hz
Function5/2 Spring Return
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage230 AC
Wattage10.5 W