AVENTICS™ Blocos de mancais


Your selection:
    25 mm
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    35 mm
    40 mm
    45 mm
    Aluminum
    Die-cast aluminum
    Nodular graphite iron
    Stainless Steel
    Cylinder mountings
    CNOMO / NFE 49-001
    ISO 15552
    VDMA 24562 part 2
    1 - 10 de 46 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Diâmetro do orifício
    Rolamento giratório
    Material do corpo
    Setor
    Disponibilidade
    Tipo de acessório
    Séries dos produtos
    Normas e regulamentações
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    1825805275

    AVENTICS Suporte de mancal AB7-HD, Série CM1 1825805275

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoSetorDisponibilidade
    32 mm10 mmFerro grafite nodularIndustrial
    US$ 35,74
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1825805276

    AVENTICS Suporte de mancal AB7-HD, Série CM1 1825805276

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoSetorDisponibilidade
    40 mm12 mmFerro grafite nodularIndustrial
    US$ 41,19
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1825805277

    AVENTICS Suporte de mancal AB7-HD, Série CM1 1825805277

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoSetorDisponibilidade
    50 mm12 mmFerro grafite nodularIndustrial
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1825805278

    AVENTICS Suporte de mancal AB7-HD, Série CM1 1825805278

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoSetorDisponibilidade
    63 mm16 mmFerro grafite nodularIndustrial
    US$ 50,48
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1825805279

    AVENTICS Suporte de mancal AB7-HD, Série CM1 1825805279

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoSetorDisponibilidade
    80 mm16 mmFerro grafite nodularIndustrial
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1825805280

    AVENTICS Suporte de mancal AB7-HD, Série CM1 1825805280

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoSetorDisponibilidade
    100 mm20 mmFerro grafite nodularIndustrial
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1825805281

    AVENTICS Suporte de mancal AB7-HD, Série CM1 1825805281

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoSetorDisponibilidade
    125 mm25 mmFerro grafite nodularIndustrial
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1825805282

    AVENTICS Suporte de mancal AB7-HD, Série CM1 1825805282

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoSetorDisponibilidade
    160 mm30 mmFerro grafite nodularIndustrial
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1825805283

    AVENTICS Suporte de mancal AB7-HD, Série CM1 1825805283

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoSetorDisponibilidade
    200 mm30 mmFerro grafite nodularIndustrial
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1825805284

    AVENTICS Suporte de mancal AB7-HD, Série CM1 1825805284

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoSetorDisponibilidade
    250 mm40 mmFerro grafite nodularIndustrial
    ADICIONAR À LISTA