AVENTICS™ Suporte de mancal AB7-HD, Série CM1 1825805275

Número da peça:

AVENTICS-1825805275

US$ 35,74

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CM1-AB7-032-M1-A

especificações

VersãoAdequado para aplicações robustas de engenharia mecânica, com mancal rígido
NormatizaçãoISO 15552
Diâmetro do pistão32 mm
Mancal articulado-Ø10 mm
Material de caixaFerro fundido com grafite esferoidal
Material de parafusosaço zincado