PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Cilindros Compactos do Stopper AVENTICS™ Série CCI-SC

Cilindros pneumáticos com haste do pistão reforçada, alta resistência a choques e cargas radiais. Normalmente ele é usado em correias transportadoras e outras máquinas especiais para permitir a parada de cargas de até 90 kg sem problemas e com segurança. As dimensões dos orifícios de montagem são compatíveis com a ISO 21287.

Your selection:
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    32 mm
    50 mm
    10 bar
    1/8 NPT
    G 1/8
    elastic cushioning
    Axle pivot version
    Roller version
    non-rotating
    Double-acting
    Single-acting, extended without pressure
    double-acting with spring return, extended without pressure
    35 N
    82 N
    piston with magnet
    507 N
    1237 N
    309 N
    730 N
    1 - 10 de 108 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Setor
    Comprimento do curso
    Diâmetro do orifício
    Pressão máxima de trabalho
    Disponibilidade
    Conexão de ar comprimido
    Amortecimento
    Características do cilindro
    Função do cilindro
    Série de cilindros
    Força máx.
    Pistão magnético
    Força do pistão na extensão
    Força do pistão na retração
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    R452000627

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000627

    SetorComprimento do cursoDiâmetro do orifícioPressão máxima de trabalhoDisponibilidade
    Indústria15 mm32 mm10 bar
    US$ 153,62
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R452000628

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000628

    SetorComprimento do cursoDiâmetro do orifícioPressão máxima de trabalhoDisponibilidade
    Indústria15 mm32 mm10 bar
    US$ 181,56
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R452000629

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000629

    SetorComprimento do cursoDiâmetro do orifícioPressão máxima de trabalhoDisponibilidade
    Indústria15 mm32 mm10 bar
    US$ 190,91
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R452000630

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000630

    SetorComprimento do cursoDiâmetro do orifícioPressão máxima de trabalhoDisponibilidade
    Indústria20 mm32 mm10 bar
    US$ 156,17
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R452000631

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000631

    SetorComprimento do cursoDiâmetro do orifícioPressão máxima de trabalhoDisponibilidade
    Indústria20 mm32 mm10 bar
    US$ 184,10
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R452000632

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000632

    SetorComprimento do cursoDiâmetro do orifícioPressão máxima de trabalhoDisponibilidade
    Indústria20 mm32 mm10 bar
    US$ 193,42
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R452000633

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000633

    SetorComprimento do cursoDiâmetro do orifícioPressão máxima de trabalhoDisponibilidade
    Indústria25 mm32 mm10 bar
    US$ 158,72
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R452000634

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000634

    SetorComprimento do cursoDiâmetro do orifícioPressão máxima de trabalhoDisponibilidade
    Indústria25 mm32 mm10 bar
    US$ 186,67
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R452000635

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000635

    SetorComprimento do cursoDiâmetro do orifícioPressão máxima de trabalhoDisponibilidade
    Indústria25 mm32 mm10 bar
    US$ 195,97
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R452000636

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000636

    SetorComprimento do cursoDiâmetro do orifícioPressão máxima de trabalhoDisponibilidade
    Indústria20 mm50 mm10 bar
    US$ 228,91
    ADICIONAR À LISTA