AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000629
Número da peça:
AVENTICS-R452000629
US$ 190,91
Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CCI-SA-032-15-ST-RO
especificações
Normas
Baseado na ISO 21287
Ø De pistão
32 mm
Curso
15 mm
Conexões
G 1/8
Princípio de ação
De efeito simples, estendido sem pressão
Amortecimento
amortecimento elástico
Pistões magnéticos
Pistão com ímã
Características dos cilindros
Versão do rolo, com trava de segurança não girável
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Força de pistão em retração
309 N
Força de pistão em extensão
507 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Força da mola máx.
35 N
Carga radial do eixo
2670 N
Máx. carga de rolamento radial admissível F durante a operação de comutação
420 N
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Haste do pistão
Aço inoxidável
Material da tampa frontal
Alumínio
Ao clicar em “Aceitar todos os cookies”, você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing.
Centro de preferências de privacidade
Centro de preferências de privacidade
Sua privacidade
Cookies de funcionalidade
Cookies estritamente necessários
Cookies de desempenho
Cookies de publicidade
Sua privacidade
Ao visitar qualquer site, ele pode armazenar ou recuperar informações no seu navegador, principalmente na forma de cookies. Essas informações podem estar relacionadas a você, às suas preferências ou ao seu dispositivo e são usadas principalmente para que o site funcione conforme o esperado. Essas informações geralmente não identificam você diretamente, mas podem proporcionar uma experiência na web mais personalizada. Como respeitamos o seu direito à privacidade, você pode optar por não permitir alguns tipos de cookies. Clique nos títulos das diferentes categorias para saber mais e alterar nossas configurações padrão. O bloqueio de alguns tipos de cookies pode afetar sua experiência no site e os serviços que podemos oferecer.
Mais informações
Cookies de funcionalidade
Estes cookies permitem que o site forneça uma funcionalidade e personalização melhoradas. Podem ser estabelecidos por nós ou por fornecedores externos cujos serviços adicionámos às nossas páginas. Se não permitir estes cookies algumas destas funcionalidades, ou mesmo todas, podem não atuar corretamente.
Cookies estritamente necessários
Sempre ativos
Estes cookies são necessários para que o website funcione e não podem ser desligados nos nossos sistemas. Normalmente, eles só são configurados em resposta a ações levadas a cabo por si e que correspondem a uma solicitação de serviços, tais como definir as suas preferências de privacidade, iniciar sessão ou preencher formulários. Pode configurar o seu navegador para bloquear ou alertá-lo(a) sobre esses cookies, mas algumas partes do website não funcionarão. Estes cookies não armazenam qualquer informação pessoal identificável.
Cookies de desempenho
Estes cookies permitem-nos contar visitas e fontes de tráfego, para que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso website. Eles ajudam-nos a saber quais são as páginas mais e menos populares e a ver como os visitantes se movimentam pelo website. Todas as informações recolhidas por estes cookies são agregadas e, por conseguinte, anónimas. Se não permitir estes cookies, não saberemos quando visitou o nosso site.
Cookies de publicidade
Estes cookies podem ser estabelecidos através do nosso site pelos nossos parceiros de publicidade. Podem ser usados por essas empresas para construir um perfil sobre os seus interesses e mostrar-lhe anúncios relevantes em outros websites. Eles não armazenam diretamente informações pessoais, mas são baseados na identificação exclusiva do seu navegador e dispositivo de internet. Se não permitir estes cookies, terá menos publicidade direcionada.