Pontes de contato com cabo da Série CON-CB da AVENTICS™

Ver catálogo
AVENTICS série CON-CB com cabo oferece pontes de contato que oferecem conexão multipinos variável e flexível com válvulas individuais da série CD01-PA, 579/589 e outras bobinas da forma C. É possível conectar até 8 bobinas com apenas uma conexão de cabo.

Your selection:
    0.2 m
    5 m
    mini-DIN
    1
    1 - 2 de 2 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Comprimento do cabo
    Conexão elétrica
    Setor
    Séries dos produtos
    Disponibilidade
    Número de bobinas
    Número de linhas
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    5763533103

    AVENTICS Pontes de contato, série CON-CB 5763533103

    Comprimento do caboConexão elétricaSetorSéries dos produtosDisponibilidade
    0,2 mformato CIndustrialCON CB With Cable
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    5763533113

    AVENTICS Pontes de contato, série CON-CB 5763533113

    Comprimento do caboConexão elétricaSetorSéries dos produtosDisponibilidade
    5 mformato CIndustrialCON CB With Cable
    ADICIONAR À LISTA