AVENTICS™ Pontes de contato, série CON-CB 5763533103
Número da peça:
especificações
| Número de bobinas magnéticas | 1 |
| Temperatura ambiente mín. | -15 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Seção transversal de fio | 0.14 mm² |
| Cabo-Ø | 4.8 mm |
| Comprimento do cabo | 0.2 m |
| n Fios | 9 |
| Tipo de proteção | IP65 |
| cablagem de proteção | 43V bidirecional |
| Conexão elétrica 1 | Conector |
| Número de polos | De 8 pinos |
| Saída de cabo | reto |
| Saída de cabo ângulo | 180° |
| Conexão elétrica 2 | Tomada |
| Conexão elétrica 2 | formato C |
| Número de polos | De 2 pinos |
| Saída de cabo | reto |
| Conexão elétrica 3 | Tomada |
| Conexão elétrica 3 | mini DIN |
| Número de polos | De 8 pinos |
| Saída de cabo | reto |
| Tensão↩de operação | 24 V |
| Tensão↩de operação | DC |
| Tensão de acionamento DC | 24 V |
| Tolerância de tensão CC | -20% / +20% |