Porcas para montagem do cilindro AVENTICS™


Your selection:
    M12x1,25
    M16x1,5
    M22x1,5
    M24
    M24x2
    M30x1,5
    M36x1.5
    M36x3
    M38x1,5
    M45x1,5
    M48x3
    Polyamide fiber-glass reinforced
    Stainless Steel
    Steel, chrome-plated
    Nut
    8 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    60 mm
    63 mm
    80 mm
    85 mm
    113 mm
    160 mm
    250 mm
    102
    CSL-RD
    ICM
    MNI
    RPC
    1 - 10 de 20 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Rosca da haste do pistão adequado
    Material do corpo
    Setor
    Séries dos produtos
    Disponibilidade
    Tipo de acessório
    Diâmetro do orifício
    Série de cilindros
    Incremento de quantidade
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    0413214505

    AVENTICS Porca MR3, série CM1 0413214505

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoSetorSéries dos produtosDisponibilidade
    M16 x 1,5Poliamida, reforçada com fibra de vidroIndustrialNuts for cylinder mounting
    US$ 2,99
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0413214602

    AVENTICS Porca MR3, série CM1 0413214602

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoSetorSéries dos produtosDisponibilidade
    M22 x 1,5Poliamida, reforçada com fibra de vidroIndustrialNuts for cylinder mounting
    US$ 3,94
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0413214718

    AVENTICS Porca MR3, série CM1 0413214718

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoSetorSéries dos produtosDisponibilidade
    M30 x 1,5Poliamida, reforçada com fibra de vidroIndustrialNuts for cylinder mounting
    US$ 4,93
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0413215803

    AVENTICS Porca MR3, série CM1 0413215803

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoSetorSéries dos produtosDisponibilidade
    M12x1,25Poliamida, reforçada com fibra de vidroIndustrialNuts for cylinder mounting
    US$ 3,32
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1823300024

    AVENTICS Porca MR3, série CM1 1823300024

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoSetorSéries dos produtosDisponibilidade
    M12x1,25Steel, chrome-platedIndustrialNuts for cylinder mounting
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    2915051207

    AVENTICS Porca MR3, série CM1 2915051207

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoSetorSéries dos produtosDisponibilidade
    M22 x 1,5Steel, chrome-platedIndustrialNuts for cylinder mounting
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    2915A51204

    AVENTICS Porca MR3, série CM1 2915A51204

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoSetorSéries dos produtosDisponibilidade
    M16 x 1,5Steel, chrome-platedIndustrialNuts for cylinder mounting
    US$ 4,65
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    2918540030

    AVENTICS Porca MR3, série CM1 2918540030

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoSetorSéries dos produtosDisponibilidade
    M16 x 1,5Aço inoxidávelIndustrialNuts for cylinder mounting
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    3008010180

    AVENTICS Porca MR3, série CM1 3008010180

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoSetorSéries dos produtosDisponibilidade
    M24x2Steel, chrome-platedIndustrialNuts for cylinder mounting
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    3012010180

    AVENTICS Porca MR3, série CM1 3012010180

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoSetorSéries dos produtosDisponibilidade
    M36x3Steel, chrome-platedIndustrialNuts for cylinder mounting
    ADICIONAR À LISTA