AVENTICS™ Porca MR3, série CM1 2918540030

Número da peça:

AVENTICS-2918540030

Ver ficha de dados
ISO8675-M16X1,5-A2-70

especificações

Versãopara fixação do cilindro
Para a sérieCSL-RD
Diâmetro do pistão16 mm
Tamanho da roscaM16x1,5
Peso0.02 kg
Material de caixaAço inoxidável