PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão 0821302089

Número da peça:

AVENTICS-0821302089

US$ 86,37

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ENERGIESPARV. G1/4

especificações

Modeloválvula de assento
Conexão de ar comprimido entradaG 1/4
Tipo conexão de ar comprimido entradarosca externa
conexão de ar comprimido saídaØ 8
Tipo conexão de ar comprimido saídaConexão de encaixe
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx16 bar
Variedade de regulagem de pressão min.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Qn 1▶2600 l/min
Peso0.08 kg
Material de caixaPoliamida, Latão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno