AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, série PRA 0822122011

Número da peça:

AVENTICS-0822122011

US$ 302,89

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PRA-DA-050-0500-0322111100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão50 mm
Curso500 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1035 N
Força de pistão em extensão1235 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/4
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Comprimento de amortecimento17 mm
Energia de amortecimento15 J
Peso 0 mm curso1.06 kg
Peso +10 mm curso0.047 kg
Curso máx.2100 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C