AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, série PRA 0822125009

Número da peça:

AVENTICS-0822125009

US$ 585,19

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PRA-DA-100-0320-0322111100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão100 mm
Curso320 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração4635 N
Força de pistão em extensão4945 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/2
Rosca de biela do pistãoM20x1,5
Comprimento de amortecimento19.5 mm
Energia de amortecimento88 J
Peso 0 mm curso3.51 kg
Peso +10 mm curso0.1 kg
Curso máx.2800 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C