PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindro de tirante ISO 15552, Série TRB 0822343009

Número da peça:

AVENTICS-0822343009

US$ 412,80

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
TRB-DA-063-0320-0122111100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão63 mm
Curso320 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Certificadosopcional em ATEX
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1765 N
Força de pistão em extensão1960 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 3/8
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Comprimento de amortecimento16.5 mm
Energia de amortecimento27 J
Peso 0 mm curso1.4 kg
Peso +10 mm curso0.052 kg
Curso máx.2500 mm
FluidoAr comprimido