PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Mini cylinder, Series ICM 1323205000

Número da peça:

AVENTICS-1323205000

Ver ficha de dados
ICM-DA-032-0050-0

especificações

Modelocom efeito duplo
Ø De pistão32 mm
Curso50 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração435 N
Força de pistão em extensão506 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Peso 0 mm curso0.26 kg
Peso +10 mm curso0.022 kg
Curso máx.400 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C