AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, 180° inserto de bucha 1834484236
Número da peça:
especificações
| Cabo | com cabo |
| Tensão de operação CA máx. | 24 V DC |
| Tensão de operação CC, máx. | 24 V AC |
| Conexão elétrica 1, tipo | Tomada |
| Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca | formato C |
| Conexão elétrica 1, número de polos | 2+E |
| Saída de cabo 1 | angular |
| Saída de cabo ângulo | 90° |
| Conexão elétrica 2, tipo | extremidades de cabos abertas |
| Conexão elétrica 2, número de polos | De 3 pinos |
| ocupação de contato | 2+E |
| Número de condutores | 3 |
| Blindagem | não blindado |
| Comprimento do cabo L | 10 m |
| Tipo de proteção | IP67 |
| cablagem de proteção | Diodo Z |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Corrente, máx. | 6 A |
| com LED | amarelo |
| Seção transversal de fio | 0.75 mm² |
| Cabo-Ø | 5.9 mm |
| Momento de aperto do parafuso de fixação | 0.4 Nm |
| Peso | 0.571 kg |
| Material de vedações | borracha natural / borracha de butadieno |