AVENTICS™ Série BCR 1957192000

Número da peça:

AVENTICS-1957192000

US$ 4.765,50

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
BCR-DB-577-200-0NR-AL-X000

especificações

Fole com dobrasde 2 dobras
ModeloCilindro de fole com anel de fixação
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
Diâmetro da tampa517 mm
Ângulo de basculamento permitido max.25 °
Curso máx. efetivo200 mm
Espaço de montagem radial mín.633 mm
Força min.84000 N
Força max.141000 N
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAr comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que50 °C
Pressão para definir as forças de pistão6 bar
Peso12 kg
Material foleborracha natural / borracha de butadieno
Material anel de fixaçãoAlumínio
Material anel de apertoAlumínio
Material mounting ringAluminum
Material clamping ringAluminum