PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ série BCR Atuadores de fole

Ver catálogo
Os cilindros de fole AVENTICS série BCR foram projetados para aplicações que exigem forças muito altas com um anel de montagem (sem tampas) e fole feito em elastômetro de borracha natural para montagem direta em superfícies de conexão adequadas no sistema. Portanto, a geometria da conexão é livremente configurável.

Your selection:
    double
    single
    triple
    Bellow actuator with mounting ring
    Single-acting, retracted without pressure
    107000 N
    108000 N
    114000 N
    137000 N
    140000 N
    141000 N
    207000 N
    219000 N
    229000 N
    390000 N
    78000 N
    80000 N
    81000 N
    124000 N
    131000 N
    136000 N
    257000 N
    265000 N
    277000 N
    41000 N
    43000 N
    44000 N
    64000 N
    65000 N
    67000 N
    84000 N
    90000 N
    8 bar
    caoutchouc/butadiene caoutchouc
    145 mm
    153 mm
    158 mm
    186 mm
    269 mm
    284 mm
    310 mm
    340 mm
    400 mm
    404 mm
    419 mm
    480 mm
    490 mm
    107 mm
    114 mm
    126 mm
    140 mm
    51 mm
    53 mm
    55 mm
    70 mm
    84 mm
    89 mm
    1 - 10 de 15 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Comprimento do curso
    Setor
    Séries dos produtos
    Foles
    Disponibilidade
    Tipo de cilindro de fole
    Função do cilindro
    Força máx.
    Força mín.
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    1944182000

    AVENTICS Série BCR 1944182000

    Comprimento do cursoSetorSéries dos produtosFolesDisponibilidade
    IndustrialBCRde 2 dobras
    US$ 3.388,23
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1946272000

    AVENTICS Série BCR 1946272000

    Comprimento do cursoSetorSéries dos produtosFolesDisponibilidade
    IndustrialBCRde 3 dobras
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1951182000

    AVENTICS Série BCR 1951182000

    Comprimento do cursoSetorSéries dos produtosFolesDisponibilidade
    IndustrialBCRde 2 dobras
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1951282000

    AVENTICS Série BCR 1951282000

    Comprimento do cursoSetorSéries dos produtosFolesDisponibilidade
    IndustrialBCRde 3 dobras
    US$ 5.255,12
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1957192000

    AVENTICS Série BCR 1957192000

    Comprimento do cursoSetorSéries dos produtosFolesDisponibilidade
    IndustrialBCRde 2 dobras
    US$ 4.765,50
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1971132000

    AVENTICS Série BCR 1971132000

    Comprimento do cursoSetorSéries dos produtosFolesDisponibilidade
    IndustrialBCRde 1 dobra
    US$ 4.706,25
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1971232000

    AVENTICS Série BCR 1971232000

    Comprimento do cursoSetorSéries dos produtosFolesDisponibilidade
    IndustrialBCRde 2 dobras
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1971372000

    AVENTICS Série BCR 1971372000

    Comprimento do cursoSetorSéries dos produtosFolesDisponibilidade
    IndustrialBCRde 3 dobras
    US$ 6.705,96
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    2999696600

    AVENTICS Série BCR 2999696600

    Comprimento do cursoSetorSéries dos produtosFolesDisponibilidade
    IndustrialBCRde 1 dobra
    US$ 2.754,31
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    2999697010

    AVENTICS Série BCR 2999697010

    Comprimento do cursoSetorSéries dos produtosFolesDisponibilidade
    IndustrialBCRde 2 dobras
    US$ 9.471,70
    ADICIONAR À LISTA