AVENTICS™ Série BCR 1971132000
Número da peça:
especificações
| Fole com dobras | de 1 dobra |
| Modelo | Cilindro de fole com anel de fixação |
| Princípio de ação | De efeito simples, retraído sem pressão |
| Diâmetro da tampa | 638 mm |
| Ângulo de basculamento permitido max. | 20 ° |
| Curso máx. efetivo | 131 mm |
| Espaço de montagem radial mín. | 770 mm |
| Força min. | 131000 N |
| Força max. | 229000 N |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 8 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que | 50 °C |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6 bar |
| Peso | 11.1 kg |
| Material fole | borracha natural / borracha de butadieno |
| Material anel de fixação | Alumínio |
| Material anel de aperto | Alumínio |
| Material mounting ring | Aluminum |
| Material clamping ring | Aluminum |