AVENTICS™ Válvula de estrangulamento de retenção, Série 344 2992344110

Número da peça:

AVENTICS-2992344110

344/110 ACID PROOF(G 1/8)

especificações

Conexão 1G 1/8
Fluxo nominal Qn 2 para 1280 l/min
Valor condutor do fluxo C0.65 l/(s*bar)
FluidoAr comprimido, Óleo
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.120 °C
Peso0.13 kg
Material de caixaAço inoxidável
Material de vedaçõesBorracha fluorada
Seal materialFluorocaoutchouc