Válvula de retenção e estrangulamento da Série 344 da AVENTICS™
AVENTICS Válvula de estrangulamento de retenção, Série 344 2992344110
| Material do invólucro | Material de vedação | Conexão de ar comprimido | Qn 2 a 1 | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Aço inoxidável | Borracha fluorada | G 1/8 | 280 l/min |
AVENTICS Válvula de estrangulamento de retenção, Série 344 2992344120
| Material do invólucro | Material de vedação | Conexão de ar comprimido | Qn 2 a 1 | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Aço inoxidável | Borracha fluorada | G 1/4 | 1040 l/min |
AVENTICS Válvula de estrangulamento de retenção, Série 344 2992344125
| Material do invólucro | Material de vedação | Conexão de ar comprimido | Qn 2 a 1 | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Aço inoxidável | Borracha fluorada | G 3/8 | 1960 l/min |
AVENTICS Válvula de estrangulamento de retenção, Série 344 2992344130
| Material do invólucro | Material de vedação | Conexão de ar comprimido | Qn 2 a 1 | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Aço inoxidável | Borracha fluorada | G 1/2 | 5250 l/min |
AVENTICS Válvula de estrangulamento de retenção, Série 344 2992344140
| Material do invólucro | Material de vedação | Conexão de ar comprimido | Qn 2 a 1 | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Aço inoxidável | Borracha fluorada | G 3/4 | 11340 l/min |
AVENTICS Válvula de estrangulamento de retenção, Série 344 2992344150
| Material do invólucro | Material de vedação | Conexão de ar comprimido | Qn 2 a 1 | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Aço inoxidável | Borracha fluorada | G 1 | 16000 l/min |