AVENTICS™ Válvula de estrangulamento de retenção, Série 344 2992344130
Número da peça:
especificações
| Conexão 1 | G 1/2 |
| Fluxo nominal Qn 2 para 1 | 5250 l/min |
| Valor condutor do fluxo C | 7.23 l/(s*bar) |
| Fluido | Ar comprimido, Óleo |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 120 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -20 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 120 °C |
| Peso | 1 kg |
| Material de caixa | Aço inoxidável |
| Material de vedações | Borracha fluorada |
| Seal material | Fluorocaoutchouc |