AVENTICS™ Válvula de estrangulamento de retenção, Série 344 2992344150

Número da peça:

AVENTICS-2992344150

344/150 ACID PROOF(G 1)

especificações

Conexão 1G 1
Fluxo nominal Qn 2 para 116000 l/min
Valor condutor do fluxo C32.5 l/(s*bar)
FluidoÓleo, Ar comprimido
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.120 °C
Peso3.6 kg
Material de caixaAço inoxidável
Material de vedaçõesBorracha fluorada
Seal materialFluorocaoutchouc