AVENTICS™ Série BCR 2999696600

Número da peça:

AVENTICS-2999696600

US$ 2.754,31

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
BCR-SB-530-094-0NR-AL-X000

especificações

Fole com dobrasde 1 dobra
ModeloCilindro de fole com anel de fixação
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
Diâmetro da tampa451 mm
Ângulo de basculamento permitido max.20 °
Curso máx. efetivo92 mm
Espaço de montagem radial mín.570 mm
Força min.67000 N
Força max.107000 N
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAr comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que50 °C
Pressão para definir as forças de pistão6 bar
Peso7.3 kg
Material foleborracha natural / borracha de butadieno
Material anel de fixaçãoAlumínio
Material anel de apertoAlumínio
Material mounting ringAluminum
Material clamping ringAluminum