AVENTICS™ Series BCC 3999791030
Número da peça:
especificações
| Fole com dobras | de 2 dobras |
| Modelo | Cilindro de fole com anel de fixação e tampa |
| Princípio de ação | De efeito simples, retraído sem pressão |
| Conexão de ar comprimido | G 1/2 |
| Diâmetro da tampa | 152.5 mm |
| Característica | 6x2 |
| Ângulo de basculamento permitido max. | 25 ° |
| Curso máx. efetivo | 95 mm |
| Espaço de montagem radial mín. | 195 mm |
| Altura de montagem, mín. | 80 mm |
| Altura de montagem, máx. | 175 mm |
| Força min. | 4200 N |
| Força max. | 11000 N |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 8 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -30 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 90 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6 bar |
| Peso | 1.8 kg |
| Material fole | borracha de cloropreno |
| Material da tampa | Alumínio |