Atuadores de fole da Série BCC da AVENTICS™

Peças de reposição
Ver catálogo
Os cilindors AVENTICS série BCC são cilindros de fole com peças de montagem removíveis. O próprio usuário pode substituir os foles de borracha. Fixação por meio de rosca interna ou parafusos rosqueados.

Your selection:
    G 1/2
    G 1/4
    G 3/8
    double
    single
    triple
    10800 N
    11000 N
    11200 N
    11900 N
    18000 N
    2050 N
    2200 N
    25500 N
    2600 N
    26000 N
    38000 N
    39500 N
    41000 N
    5100 N
    5600 N
    5700 N
    58000 N
    59000 N
    59500 N
    61000 N
    62500 N
    63000 N
    12000 N
    1300 N
    18000 N
    1900 N
    20000 N
    21000 N
    2400 N
    25000 N
    28000 N
    29000 N
    31000 N
    36000 N
    38000 N
    3900 N
    4000 N
    4200 N
    4800 N
    4900 N
    6500 N
    7500 N
    800 N
    8000 N
    900 N
    Single-acting, retracted without pressure
    8 bar
    Bellow actuator with mounting ring and cover
    Chloroprene rubber
    caoutchouc/butadiene caoutchouc
    Aluminum
    Steel, chrome-plated
    104 mm
    105 mm
    115 mm
    130 mm
    135 mm
    140 mm
    150 mm
    170 mm
    175 mm
    180 mm
    220 mm
    245 mm
    255 mm
    260 mm
    290 mm
    305 mm
    350 mm
    420 mm
    475 mm
    65 mm
    85 mm
    95 mm
    100 mm
    120 mm
    50 mm
    55 mm
    65 mm
    75 mm
    80 mm
    90 mm
    95 mm
    1 - 10 de 27 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Conexão de ar comprimido
    Comprimento do curso
    Foles
    Força máx.
    Disponibilidade
    Força mín.
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    3999791030

    AVENTICS Series BCC 3999791030

    Conexão de ar comprimidoComprimento do cursoFolesForça máx.Disponibilidade
    G 1/2de 2 dobras11000 N
    US$ 437,25
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412000012

    AVENTICS Series BCC R412000012

    Conexão de ar comprimidoComprimento do cursoFolesForça máx.Disponibilidade
    G 1/2de 3 dobras26000 N
    US$ 812,03
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412019469

    AVENTICS Series BCC R412019469

    Conexão de ar comprimidoComprimento do cursoFolesForça máx.Disponibilidade
    G 1/2de 3 dobras11000 N
    US$ 454,78
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412020583

    AVENTICS Series BCC R412020583

    Conexão de ar comprimidoComprimento do cursoFolesForça máx.Disponibilidade
    G 1/4de 1 dobra2600 N
    US$ 258,19
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412020584

    AVENTICS Series BCC R412020584

    Conexão de ar comprimidoComprimento do cursoFolesForça máx.Disponibilidade
    G 3/8de 1 dobra5600 N
    US$ 271,09
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412020585

    AVENTICS Series BCC R412020585

    Conexão de ar comprimidoComprimento do cursoFolesForça máx.Disponibilidade
    G 1/2de 1 dobra11200 N
    US$ 301,23
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412020586

    AVENTICS Series BCC R412020586

    Conexão de ar comprimidoComprimento do cursoFolesForça máx.Disponibilidade
    G 1/2de 1 dobra18000 N
    US$ 449,66
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412020587

    AVENTICS Series BCC R412020587

    Conexão de ar comprimidoComprimento do cursoFolesForça máx.Disponibilidade
    G 1/2de 1 dobra25500 N
    US$ 530,88
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412020588

    AVENTICS Series BCC R412020588

    Conexão de ar comprimidoComprimento do cursoFolesForça máx.Disponibilidade
    G 1/2de 1 dobra38000 N
    US$ 576,05
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412020589

    AVENTICS Series BCC R412020589

    Conexão de ar comprimidoComprimento do cursoFolesForça máx.Disponibilidade
    G 1/2de 1 dobra58000 N
    US$ 712,67
    ADICIONAR À LISTA