AVENTICS™ Cilindro de membrana e de pistão, Série RDC 5218555110

Número da peça:

AVENTICS-5218555110

Ver ficha de dados
RDC-SA-075-0060

especificações

Ø De pistão75 mm
Curso60 mm
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em extensão2783 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.0.03 bar
Pressão de operação máx8 bar
ConexõesG 3/8
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Peso3 kg
Peso 0 mm curso3 kg
Curso máx.60 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Tamanho máx. da partícula5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Haste do pistãoAço inoxidável
Material do pistãoAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material da tampa frontalAlumínio
Tubo de cilindroAço