Atuadores de pistão e diafragma AVENTICS™ Série RDC

Ver catálogo
A AVENTICS série RDC conta com cilindros de diafragma flexíveis com baixa fricção, com atuação a baixa pressão. Esses cilindros permitem equilíbrio preciso das forças, particularmente em sistemas com ajuste preciso.

Your selection:
    52.5 mm
    75 mm
    85 mm
    95 mm
    115 mm
    40 mm
    60 mm
    70 mm
    75 mm
    95 mm
    Single-acting, retracted without pressure
    M10x1,25
    M16x1,5
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    8 bar
    1363 N
    2783 N
    3575 N
    4465 N
    6543 N
    External thread
    1 - 5 de 5 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Diâmetro do orifício
    Comprimento do curso
    Função do cilindro
    Rosca da haste do pistão
    Disponibilidade
    Conexão de ar comprimido
    Setor
    Max Stroke
    Pressão máxima de trabalho
    Força do pistão na extensão
    Séries dos produtos
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    5218535110

    AVENTICS Cilindro de membrana e de pistão, Série RDC 5218535110

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroRosca da haste do pistãoDisponibilidade
    52.5 mm40 mmDe efeito simples, retraído sem pressãoM10x1,25
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    5218555110

    AVENTICS Cilindro de membrana e de pistão, Série RDC 5218555110

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroRosca da haste do pistãoDisponibilidade
    75 mm60 mmDe efeito simples, retraído sem pressãoM10x1,25
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    5218565110

    AVENTICS Cilindro de membrana e de pistão, Série RDC 5218565110

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroRosca da haste do pistãoDisponibilidade
    85 mm70 mmDe efeito simples, retraído sem pressãoM16x1,5
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    5218575120

    AVENTICS Cilindro de membrana e de pistão, Série RDC 5218575120

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroRosca da haste do pistãoDisponibilidade
    95 mm75 mmDe efeito simples, retraído sem pressãoM16x1,5
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    5218585120

    AVENTICS Cilindro de membrana e de pistão, Série RDC 5218585120

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroRosca da haste do pistãoDisponibilidade
    115 mm95 mmDe efeito simples, retraído sem pressãoM16x1,5
    ADICIONAR À LISTA