AVENTICS™ Cilindro de membrana e de pistão, Série RDC 5218575120

Número da peça:

AVENTICS-5218575120

Ver ficha de dados
RDC-SA-095-0075

especificações

Ø De pistão95 mm
Curso75 mm
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em extensão4465 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.0.035 bar
Pressão de operação máx8 bar
ConexõesG 3/8
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Peso4.1 kg
Peso 0 mm curso4.1 kg
Curso máx.75 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Tamanho máx. da partícula5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Haste do pistãoAço inoxidável
Material do pistãoAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material da tampa frontalAlumínio
Tubo de cilindroAço