AVENTICS™ Series BCC R412000012

Número da peça:

AVENTICS-R412000012

US$ 812,03

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
BCC-TB-270-250-0NR-ST-G012

especificações

Fole com dobrasde 3 dobras
ModeloCilindro de fole com anel de fixação e tampa
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
Conexão de ar comprimidoG 1/2
Diâmetro da tampa210 mm
Característica10x3
Ângulo de basculamento permitido max.30 °
Curso máx. efetivo250 mm
Espaço de montagem radial mín.300 mm
Altura de montagem, mín.100 mm
Altura de montagem, máx.350 mm
Força min.12000 N
Força max.26000 N
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAr comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que50 °C
Pressão para definir as forças de pistão6 bar
Peso5.2 kg
Material foleborracha natural / borracha de butadieno
Material da tampaAço, cromado
Superfície Tampazincado