AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series R412014261

Número da peça:

AVENTICS-R412014261

US$ 315,59

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PRA-DA-050-0160-0322131100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão50 mm
Curso160 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, Resistente ao calor
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador resistente ao calor
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1035 N
Força de pistão em extensão1235 N
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento17 mm
Energia de amortecimento15 J
Peso 0 mm curso1.06 kg
Peso +10 mm curso0.047 kg
Curso máx.2100 mm
FluidoAr comprimido