AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series R412014279

Número da peça:

AVENTICS-R412014279

US$ 356,65

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PRA-DA-063-0080-0322131100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão63 mm
Curso80 mm
ConexõesG 3/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, Resistente ao calor
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador resistente ao calor
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1765 N
Força de pistão em extensão1960 N
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento16.5 mm
Energia de amortecimento27 J
Peso 0 mm curso1.42 kg
Peso +10 mm curso0.054 kg
Curso máx.2500 mm
FluidoAr comprimido