AVENTICS™ Series BCC R412019469
Número da peça:
especificações
| Fole com dobras | de 3 dobras |
| Modelo | Cilindro de fole com anel de fixação e tampa |
| Princípio de ação | De efeito simples, retraído sem pressão |
| Conexão de ar comprimido | G 1/2 |
| Diâmetro da tampa | 152.5 mm |
| Característica | 6x3 |
| Ângulo de basculamento permitido max. | 30 ° |
| Curso máx. efetivo | 160 mm |
| Espaço de montagem radial mín. | 195 mm |
| Altura de montagem, mín. | 100 mm |
| Altura de montagem, máx. | 260 mm |
| Força min. | 4000 N |
| Força max. | 11000 N |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 8 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -30 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 90 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que | 70 °C |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6 bar |
| Peso | 2 kg |
| Material fole | borracha de cloropreno |
| Material da tampa | Alumínio |