AVENTICS™ Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020436
Número da peça:
especificações
| Normas | ISO 6432 |
| Ø De pistão | 16 mm |
| Curso | 160 mm |
| Conexões | M5 |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático ajustável |
| Pistões magnéticos | Pistão com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial, adequado a produtos alimentares, opcional em ATEX |
| Rosca da biela do pistão - tipo | rosca externa |
| Rosca de biela do pistão | M6 |
| Haste do pistão | unilateral |
| Características dos cilindros | Versão: Hygienic Design |
| Separador | Separador adequado a produtos alimentares |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 109 N |
| Força de pistão em extensão | 127 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 1 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Comprimento de amortecimento | 11.5 mm |
| Energia de amortecimento | 1 J |
| Peso 0 mm curso | 0.034 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.0024 kg |
| Curso máx. | 800 mm |