PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Series BCC R412020583

Número da peça:

AVENTICS-R412020583

US$ 258,19

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
BCC-SB-080-015-0CR-AL-G014

especificações

Fole com dobrasde 1 dobra
ModeloCilindro de fole com anel de fixação e tampa
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Diâmetro da tampa78 mm
Característica2 3/4x1
Ângulo de basculamento permitido max.20 °
Curso máx. efetivo15 mm
Espaço de montagem radial mín.95 mm
Altura de montagem, mín.50 mm
Altura de montagem, máx.65 mm
Força min.1300 N
Força max.2600 N
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
FluidoAr comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que70 °C
Pressão para definir as forças de pistão6 bar
Peso0.45 kg
Material foleborracha de cloropreno
Material da tampaAlumínio