AVENTICS™ Series BCC R412020584
Número da peça:
especificações
| Fole com dobras | de 1 dobra |
| Modelo | Cilindro de fole com anel de fixação e tampa |
| Princípio de ação | De efeito simples, retraído sem pressão |
| Conexão de ar comprimido | G 3/8 |
| Diâmetro da tampa | 110 mm |
| Característica | 4 1/2x1 |
| Ângulo de basculamento permitido max. | 20 ° |
| Curso máx. efetivo | 35 mm |
| Espaço de montagem radial mín. | 140 mm |
| Altura de montagem, mín. | 50 mm |
| Altura de montagem, máx. | 85 mm |
| Força min. | 1900 N |
| Força max. | 5600 N |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 8 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -30 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 90 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que | 70 °C |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6 bar |
| Peso | 0.7 kg |
| Material fole | borracha de cloropreno |
| Material da tampa | Alumínio |