AVENTICS™ Series BCC R412020586

Número da peça:

AVENTICS-R412020586

US$ 449,66

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
BCC-SB-230-065-0NR-ST-G012

especificações

Fole com dobrasde 1 dobra
ModeloCilindro de fole com anel de fixação e tampa
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
Conexão de ar comprimidoG 1/2
Diâmetro da tampa184 mm
Característica8x1
Ângulo de basculamento permitido max.20 °
Curso máx. efetivo65 mm
Espaço de montagem radial mín.245 mm
Altura de montagem, mín.50 mm
Altura de montagem, máx.115 mm
Força min.8000 N
Força max.18000 N
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAr comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que50 °C
Pressão para definir as forças de pistão6 bar
Peso3.1 kg
Material foleborracha natural / borracha de butadieno
Material da tampaAço, cromado
Superfície Tampazincado