AVENTICS™ Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412021863

Número da peça:

AVENTICS-R412021863

Ver ficha de dados
CSL-DA-020-0200-1-SC-1-0-000-SRT-BAS

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão20 mm
Curso200 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM8
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindrosModelo: tipo de construção curto
SeparadorSeparador adequado a produtos alimentares
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração166 N
Força de pistão em extensão198 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.23 J
Peso 0 mm curso0.063 kg
Peso +10 mm curso0.0046 kg
Curso máx.1100 mm
FluidoAr comprimido