AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001184

Número da peça:

AVENTICS-R422001184

US$ 85,65

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CCI-DA-025-0030-0041224110000000000016-B

especificações

NormasISO 21287
Ø De pistão25 mm
Curso30 mm
ConexõesM5
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM8x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração260 N
Força de pistão em extensão309 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.3 J
Peso 0 mm curso0.149 kg
Peso +10 mm curso0.026 kg
Curso máx.300 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C