PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000673

Número da peça:

AVENTICS-R452000673

US$ 269,83

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CCI-DS-050-20-ST-NR

especificações

NormasBaseado na ISO 21287
Ø De pistão50 mm
Curso20 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo com reposicionamento por mola, estendido sem pressão
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Características dos cilindrosDo pivô Modelo, com trava de segurança não girável
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração730 N
Força de pistão em extensão1237 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Força da mola máx.82 N
Carga radial do eixo6280 N
Máx. carga de rolamento radial admissível F durante a operação de comutação1500 N
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Tamanho máx. da partícula50 µm
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Haste do pistãoAço inoxidável
Material da tampa frontalAlumínio