AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series R480041108
Número da peça:
especificações
| Normas | ISO 15552 |
| Ø De pistão | 40 mm |
| Curso | 25 mm |
| Conexões | G 1/4 |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático ajustável |
| Pistões magnéticos | Pistão sem ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial, Resistente ao calor |
| Rosca da biela do pistão - tipo | rosca externa |
| Rosca de biela do pistão | M12x1,25 |
| Haste do pistão | unilateral |
| Separador | Separador resistente ao calor |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 660 N |
| Força de pistão em extensão | 790 N |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 150 °C |
| Pressão de operação mín. | 2 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Comprimento de amortecimento | 15 mm |
| Energia de amortecimento | 9 J |
| Peso 0 mm curso | 0.65 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.032 kg |
| Curso máx. | 1900 mm |
| Fluido | Ar comprimido |