AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series R480041413

Número da peça:

AVENTICS-R480041413

US$ 249,34

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PRA-DA-032-0025-0322311100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão32 mm
Curso25 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãocontínuo
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração435 N
Força de pistão em extensão435 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento16.5 mm
Energia de amortecimento4.8 J
Peso 0 mm curso0.58 kg
Peso +10 mm curso0.031 kg
Curso máx.1500 mm
FluidoAr comprimido